| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 2000 - 19999 | 3.9574 ฿ |
| 20000 - 79999 | 3.7611 ฿ |
| 80000 + | 3.5737 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีแดง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
| ความสูงโดยรวม | 30.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.181 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.26 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 32.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 0.972 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 24.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 27.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 1.091 in |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 19.0 mm |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 0.748 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ