| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 8000 - 79999 | 2.1639 ฿ |
| 80000 - 319999 | 2.0568 ฿ |
| 320000 + | 1.9542 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | แถบดึง |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | TPE/TPV |
| ความสูงโดยรวม | 30.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.181 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.689 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 17.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 0.374 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 9.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 0.689 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 17.5 mm |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 0.315 in |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 8.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ