Menu Search

จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 11.5 mm | 0.453 in ; 19.5 mm | 0.768 in ; TPE/TPV ; สีดำ

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
รหัสรายการ:

110044

67212 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
7000 - 69999 2.0702 ฿
70000 - 279999 1.9676 ฿
280000 + 1.8694 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 7000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 7000

ราคารวมทั้งหมด:

14,491.40 ฿

7000 x 2.0702 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด แถบดึง
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
ความสูงโดยรวม 30.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 11.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 19.5 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา