| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 4.9658 ฿ |
| 5000 - 19999 | 4.7159 ฿ |
| 20000 + | 4.4794 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | แถบดึง |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ยางเทอร์โมพลาสติก |
| ความสูงโดยรวม | 30.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.181 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 26.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.024 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 17.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 0.693 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 1.004 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 25.5 mm |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 10.0 mm |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 0.394 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ