| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.826 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.691 ฿ |
| 40000 + | 2.552 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.079 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 2.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 3092 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 1700 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 3092 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 1700 °C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 4.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.157 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 6.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.236 in |
| วัสดุเต็ม | C220 Steatite Ceramic |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ