Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.278 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.86 ฿ |
| 40000 + | 7.471 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 3092 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 1700 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 3092 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 1700 °C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 4.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.177 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
| วัสดุเต็ม | C220 Steatite Ceramic |
| รูปแบบ | 1 |