| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.485 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.313 ฿ |
| 40000 + | 3.146 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 1.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.039 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 3092 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 1700 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 3092 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 1700 °C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 3.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.118 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 5.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.197 in |
| วัสดุเต็ม | C220 Steatite Ceramic |
| รูปแบบ | 2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ