| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 13.544 ฿ |
| 10000 - 39999 | 12.872 ฿ |
| 40000 + | 12.231 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างฐาน | 17.8 mm |
|---|---|
| ความกว้างฐาน | 0.701 in |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ความสูงของหัวล็อค A | 10.2 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.402 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.57 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.062 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุฐาน | ไนลอน |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ