Menu Search

ฐานรองมีกาว - กดยึด - ความยาวฐาน 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in

รหัสรายการ:

LCBSB-14M-01A

109 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 13.80 ฿
10000 - 39999 13.113 ฿
40000 + 12.454 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

13,800.00 ฿

1000 x 13.80 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างฐาน 17.8 mm
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.57 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุฐาน ไนลอน
สี ธรรมชาติ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา