Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 13.224 ฿ |
| 10000 - 39999 | 12.561 ฿ |
| 40000 + | 11.934 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างฐาน | 17.8 mm |
|---|---|
| ความกว้างฐาน | 0.701 in |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ความสูงของหัวล็อค A | 10.2 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.402 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.062 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.57 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุฐาน | ไนลอน |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |