RLCBSB2-16-19
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.902 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.805 ฿ |
| 40000 + | 1.717 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างฐาน | 0.197 in |
|---|---|
| ความกว้างฐาน | 5.0 mm |
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.224 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 5.7 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุฐาน | ไนลอน |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ