Menu Search

ฐานรองมีกาว - กดยึด - ; ความกว้างฐาน 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

รหัสรายการ:

RLCBSB2-6-19

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.601 ฿
10000 - 39999 1.522 ฿
40000 + 1.443 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,601.00 ฿

1000 x 1.601 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างฐาน 5.0 mm
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ความสูงของหัวล็อค A 5.7 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด A 0.8 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุฐาน ไนลอน
สี ธรรมชาติ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา