มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวผู้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของโครงยึด | ขนาดเกลียว | ความสูงด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.7216 ฿ - 594.709 ฿ | 78 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
633.8417 ฿ - 702.3183 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
633.8417 ฿ - 702.3183 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
701.0378 ฿ - 776.7779 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
521.387 ฿ - 577.7103 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.24 in
31.5 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
434.3055 ฿ - 481.2237 ฿ | 19 มีในสต็อก |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
701.0378 ฿ - 776.7779 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ