มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวเมีย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของโครงยึด | ขนาดเกลียว | ความสูงด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702.8492 ฿ - 778.7767 ฿ | 50 มีในสต็อก |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,020.2787 ฿ - 1,130.507 ฿ | 40 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
792.4649 ฿ - 878.0786 ฿ | 40 มีในสต็อก |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
830.0048 ฿ - 919.6696 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
766.7438 ฿ - 849.5823 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,046.1337 ฿ - 1,159.1549 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,252.3488 ฿ - 1,387.6468 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
738.3725 ฿ - 818.137 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
652.7232 ฿ - 723.2343 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
1,329.0214 ฿ - 1,472.6046 ฿ | 80 มีในสต็อก |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
756.5223 ฿ - 838.2543 ฿ | 100 มีในสต็อก |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,250.3768 ฿ - 1,385.4473 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ