Menu Search

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับทรงหยดน้ำตา/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก

มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่และทำให้ด้ามจับไม่เกะกะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน รัศมีด้ามจับ สั่งซื้อ
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
สีดำ
PA;Technopolymer
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
277.7168 ฿ - 307.7166 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
สีดำ
PA
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
สีดำ
PA
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
662.7439 ฿ - 734.3437 ฿ 38 มีในสต็อก
M10
สีดำ
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
562.2776 ฿ - 623.0178 ฿ 17 มีในสต็อก
M10
สีดำ
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
สีดำ
PA
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
289.0001 ฿ - 320.2224 ฿ 8 มีในสต็อก
M8
สีดำ
PA;Brass
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
875.6827 ฿ - 970.2775 ฿ 23 มีในสต็อก
M12
สีดำ
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
299.7972 ฿ - 332.1884 ฿ 15 มีในสต็อก
M6
สีดำ
PA
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
386.5753 ฿ - 428.3404 ฿ 56 มีในสต็อก
M8
สีดำ
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
  • จาก 2
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ขนาดเกลียว - M3 ; รัศมีด้ามจับ : 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม : 30.0 mm | 1.181 in

1219231

ช่วงราคา
279.8316 ฿ - 252.5489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide;Technopolymer
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    PA;Technopolymer
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ขนาดเกลียว - M6 ; รัศมีด้ามจับ : 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม : 32.5 mm | 1.28 in

1219256

ช่วงราคา
307.7166 ฿ - 277.7168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    PA
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ขนาดเกลียว - M4 ; รัศมีด้ามจับ : 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม : 30.0 mm | 1.181 in

1219233

ช่วงราคา
279.8316 ฿ - 252.5489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    PA
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.5 mm | 0.728 in ขนาดเกลียว - M10 ; รัศมีด้ามจับ : 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in

490924

ช่วงราคา
734.3437 ฿ - 662.7439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.7 mm | 0.618 in ขนาดเกลียว - M10 ; รัศมีด้ามจับ : 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม : 58.0 mm | 2.283 in

490923

ช่วงราคา
623.0178 ฿ - 562.2776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ขนาดเกลียว - M4 ; รัศมีด้ามจับ : 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม : 30.0 mm | 1.181 in

1219234

ช่วงราคา
279.8316 ฿ - 252.5489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    PA
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.0 mm | 0.591 in ขนาดเกลียว - M8 ; รัศมีด้ามจับ : 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม : 43.0 mm | 1.693 in

1219274

ช่วงราคา
320.2224 ฿ - 289.0001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide;Brass
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    PA;Brass
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 22.7 mm | 0.894 in ขนาดเกลียว - M12 ; รัศมีด้ามจับ : 108.0 mm | 4.252 in ; ความสูงโดยรวม : 79.0 mm | 3.11 in

490926

ช่วงราคา
970.2775 ฿ - 875.6827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ขนาดเกลียว - M6 ; รัศมีด้ามจับ : 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม : 32.5 mm | 1.28 in

1219253

ช่วงราคา
332.1884 ฿ - 299.7972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทคโนโพลีเมอร์จากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    PA
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.7 mm | 0.618 in ขนาดเกลียว - M8 ; รัศมีด้ามจับ : 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม : 58.0 mm | 2.283 in

490922

ช่วงราคา
428.3404 ฿ - 386.5753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์