Menu Search

รองรับสกรู - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6

พินล็อคสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลอกรายการนี้เข้ากันได้กับหมายเลขรายการ CSR6
รหัสรายการ:

CSP6-01

50880 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.805 ฿
10000 - 39999 3.615 ฿
40000 + 3.434 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,805.00 ฿

1000 x 3.805 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภท เข็ม
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 10.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 6.5 mm
ความสูงภายใน 3.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.36 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา