| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.951 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.70 ฿ |
| 40000 + | 4.468 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
| ประเภทรูยึด B | ตัวล็อคประกบยึด |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภท | เข็ม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 11.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.433 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.327 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 8.3 mm |
| ความสูงภายใน | 3.6 mm |
| ความสูงภายใน | 0.142 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.093 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 2.36 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 6.9 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.272 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ