Menu Search

รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; ; 2.4 mm | 0.094 in ; ; 15.0 mm | 0.591 in

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP4-01.
รหัสรายการ:

CSR4-591-01

70 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.9078 ฿
10000 - 39999 4.6624 ฿
40000 + 4.4304 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,907.80 ฿

1000 x 4.9078 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน
ประเภท Retainer
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #4,M2.5
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.5 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.4 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา