Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ที่จับต่ำสุด - 27.0 mm | 1.063 in; ที่จับสูงสุด - 72.0 mm | 2.835 in;

ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มปุ่มจับแบบปีกที่ปรับได้และเป็นแบบไม่ล็อก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการซีลอย่างดี มีแรงกดที่ตั้งไว้แล้วที่ 6 มม.
รหัสรายการ:

3402120002E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 635.42 ฿
250 - 999 603.649 ฿
1000 + 573.47 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

15,885.50 ฿

25 x 635.42 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ระยะระหว่างจากศูนย์ถึงระยะระหว่างกรอบตัวยึด 33.0 mm
ระยะจับยึด 27.0 - 72.0 mm
ความสูงหัว 25.0 mm
ที่จับสูงสุด 72.0 mm
ที่จับต่ำสุด 27.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา