Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 663.293 ฿ |
| 500 - 1999 | 630.13 ฿ |
| 2000 + | 598.619 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุโครง | สังกะสีอัลลอย |
| วัสดุขอเกี่ยว | Zamak |
| มาตรฐาน | IP65 |
| ลักษณะหัว | ลูกกุญแจแบบท่อ |
| ระยะจับยึด | 2.165 - 2.835 in |
| ระยะจับยึด | 55.0 - 72.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 72.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 2.835 in |
| ที่จับต่ำสุด | 2.165 in |
| ที่จับต่ำสุด | 55.0 mm |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |