Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ลูกกุญแจแบบท่อ; ที่จับสูงสุด : 85.0 mm | 3.346 in; เหล็กกล้า

ขอเกี่ยวแบบกดมีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการซีลอย่างดีภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยให้มีการบีบที่ดีและเก็บเสียงรบกวน
รหัสรายการ:

0404119303E

72 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 490.079 ฿
500 - 1999 465.575 ฿
2000 + 442.296 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

24,503.95 ฿

50 x 490.079 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ แผ่นโครม
วัสดุโครง สังกะสีอัลลอย
วัสดุขอเกี่ยว Zamak
มาตรฐาน IP65
ลักษณะหัว ลูกกุญแจแบบท่อ
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 18.0 mm
ระยะจับยึด 68.0 - 85.0 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 18.0 mm
แบบกดสูงสุด 6.0 mm
ที่จับสูงสุด 85.0 mm
ที่จับต่ำสุด 68.0 mm
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา