Menu Search

ขอเกี่ยวแบบกด ไขควง 2 หัว 3.0 มม. 68.5 - 85.0 mm สแตนเลส 316

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a deep cam style with a 27.5mm bend that can be used forward or reversed.
รหัสรายการ:

0404401303E

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 3,501.346 ฿
100 - 399 3,326.276 ฿
400 + 3,159.967 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

35,013.46 ฿

10 x 3,501.346 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุขอเกี่ยว สแตนเลส
วัสดุ สแตนเลส 316
ลักษณะหัว ไขควง 2 หัว 3.0 มม.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา