| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| ความหนาของใบ | 1.2 mm |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 0.047 in |
| ขนาดรูยึดสูงสุด | 2.8 mm |
| ขนาดรูยึดสูงสุด | 0.11 in |
| ความยาวโดยรวม | 1016.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 40 in |
| ความหนาโดยรวม | 5.7 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.224 in |
| ความกว้างโดยรวม | 32.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.26 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| ประเภทบานพับ | เจาะ |
| วัสดุ | สแตนเลส |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ