Menu Search

บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ; เหล็กกล้า ; เจาะ

รหัสรายการ:

493540

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 490.863 ฿
20 - 79 466.322 ฿
80 + 443.001 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

981.73 ฿

2 x 490.863 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 1016.0 mm
ความหนาโดยรวม 1.2 mm
ความกว้างโดยรวม 38.0 mm
ประเภทบานพับ เจาะ
วัสดุ เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา