Menu Search

บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความหนาของใบ - 1.2 mm | 0.047 in ; สแตนเลส ; ไม่ได้เจาะ

รหัสรายการ:

493541

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 1.2 mm
ความยาวโดยรวม 1016.0 mm
ความกว้างโดยรวม 38.0 mm
ประเภทบานพับ ไม่ได้เจาะ
วัสดุ สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา