Menu Search

บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in ; ; สแตนเลส 304 ; เจาะ

รหัสรายการ:

493556

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 4,536.855 ฿
20 - 79 4,310.012 ฿
80 + 4,094.504 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

9,073.71 ฿

2 x 4,536.855 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 1016.0 mm
ความหนาโดยรวม 2.0 mm
ความกว้างโดยรวม 64.0 mm
ประเภทบานพับ เจาะ
วัสดุ สแตนเลส 304

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา