Menu Search

สกรู Countersunk Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK สีเบจ

สกรูหัวเคาน์เตอร์ทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทานทนทานทนต่อการสึกหรอทนต่อสารเคมีและทนต่อความร้อน การออกแบบแบบเคาน์เตอร์ซันค์ช่วยให้สกรูสามารถวางลงบนพื้นผิวหรือด้านล่างเพื่อสร้างพื้นผิวที่เรียบเนียน สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20819736

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 88.326 ฿
100 + 83.91 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,766.52 ฿

20 x 88.326 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 5.0
l2 0.9
h1 1.50
ขนาด Torx TX-8
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
รูปแบบหัว Torx Head
วัสดุ PEEK
ขนาด Torx TX-8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา