Menu Search

สกรู Countersunk Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK สีเบจ

สกรูหัวเคาน์เตอร์ทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทานทนทานทนต่อการสึกหรอทนต่อสารเคมีและทนต่อความร้อน การออกแบบแบบเคาน์เตอร์ซันค์ช่วยให้สกรูสามารถวางลงบนพื้นผิวหรือด้านล่างเพื่อสร้างพื้นผิวที่เรียบเนียน สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20819781

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 67.276 ฿
100 + 63.912 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,345.52 ฿

20 x 67.276 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
ขนาด Torx TX-10
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
รูปแบบหัว Torx Head
วัสดุ PEEK
ขนาด Torx TX-10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา