Menu Search

ฝาครอบ

มีในสต็อก

ฝาครอบมีให้เลือกในวัสดุและตัวเลือกสีที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมหัวสกรูและเหมาะสำหรับการตกแต่ง ฝาครอบที่ทนทานเหล่านี้ให้การป้องกันการซึมเข้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
91 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ประเภทส่วนประกอบ สั่งซื้อ
2.0746 ฿ - 2.3022 ฿ 260 มีในสต็อก
สีดำ
26.3 mm
PA
ฝา
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 10 มีในสต็อก
สีขาว
21.3 mm
PA
ฝา
16.3607 ฿ - 18.1275 ฿ 21 มีในสต็อก
Clear
PE
14.9687 ฿ - 16.5838 ฿ 20 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
10.5338 ฿ - 11.6715 ฿ 20 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
7.9863 ฿ - 8.8474 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
35.5322 ฿ - 39.3692 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
10.5651 ฿ - 11.7072 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
7.5892 ฿ - 8.4101 ฿ 1009 มีในสต็อก
Clear
PE
26.2788 ฿ - 29.1164 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
16.035 ฿ - 17.7661 ฿ 500 มีในสต็อก
Clear
PE
5.9696 ฿ - 6.6166 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
14.1433 ฿ - 15.6736 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
27.4433 ฿ - 30.4103 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
98.8334 ฿ - 109.51 ฿ 9 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
97.2763 ฿ - 107.7878 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
57.5279 ฿ - 63.7429 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
PE
41.6357 ฿ - 46.1329 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
PE
60.999 ฿ - 67.5888 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Clear
PE
0.4908 ฿ - 0.5488 ฿ 505 มีในสต็อก
สีดำ
10.5 mm
LDPE
ฝา
  • จาก 5
ฝาครอบปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 24.0 mm | 0.945 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 26.3 mm | 1.035 in ; ความสูงโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; สีดำ ; PA

006210259901

ช่วงราคา
2.3022 ฿ - 2.0746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.3 mm
ฝาครอบปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 18.8 mm | 0.74 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 21.3 mm | 0.839 in ; ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; สีขาว ; PA

006208250001

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.3 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 203.2 mm | 8 in

MCP105N

ช่วงราคา
18.1275 ฿ - 16.3607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 203.2 mm | 8 in

MCP105B

ช่วงราคา
16.5838 ฿ - 14.9687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 146.1 mm | 5.752 in

MCP120B

ช่วงราคา
11.6715 ฿ - 10.5338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 38.1 mm | 1.5 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 114.3 mm | 4.5 in

MCP110N

ช่วงราคา
8.8474 ฿ - 7.9863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 146.0 mm | 5.748 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 609.6 mm | 24 in

MCP155N

ช่วงราคา
39.3692 ฿ - 35.5322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 146.1 mm | 5.752 in

MCP120N

ช่วงราคา
11.7072 ฿ - 10.5651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 31.0 mm | 1.22 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 96.0 mm | 3.78 in

MCP100N

ช่วงราคา
8.4101 ฿ - 7.5892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 78.0 mm | 3.071 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 240.0 mm | 9.449 in

MCP140B

ช่วงราคา
29.1164 ฿ - 26.2788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 62.0 mm | 2.441 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in

MCP130N

ช่วงราคา
17.7661 ฿ - 16.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 31.0 mm | 1.22 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 96.0 mm | 3.78 in

MCP100B

ช่วงราคา
6.6166 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 76.2 mm | 3 in

MCP050N

ช่วงราคา
15.6736 ฿ - 14.1433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 78.0 mm | 3.071 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 240.0 mm | 9.449 in

MCP140N

ช่วงราคา
30.4103 ฿ - 27.4433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 165.1 mm | 6.5 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 812.8 mm | 32 in

MCP165B

ช่วงราคา
109.51 ฿ - 98.8334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 165.1 mm | 6.5 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 812.8 mm | 32 in

MCP165N

ช่วงราคา
107.7878 ฿ - 97.2763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 108.0 mm | 4.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 330.2 mm | 13 in

MCP150B

ช่วงราคา
63.7429 ฿ - 57.5279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - สีน้ำเงิน ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 146.0 mm | 5.748 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 609.6 mm | 24 in

MCP155B

ช่วงราคา
46.1329 ฿ - 41.6357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 108.0 mm | 4.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 330.2 mm | 13 in

MCP150N

ช่วงราคา
67.5888 ฿ - 60.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    Clear
ฝาครอบปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 8.5 mm | 0.335 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.5 mm | 0.413 in ; ความสูงโดยรวม - 4.3 mm | 0.169 in ; สีดำ ; LDPE

006103222003

ช่วงราคา
0.5488 ฿ - 0.4908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.5 mm