Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

การรองรับสแน็ปอินแบบล็อคคู่พร้อมฐานที่ปิดสนิทเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการต้านแรงด้านข้าง สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

CHDLCBST-3-01

3674 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.663 ฿
10000 - 39999 2.538 ฿
40000 + 2.408 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,663.00 ฿

1000 x 2.663 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 2.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 2.5 mm
ความสูงของหัวล็อค A 2.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา