Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.3768 ฿ |
10000 - 39999 | 4.1627 ฿ |
40000 + | 3.953 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.173 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.126 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.098 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 8.7 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.343 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 2.0 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.079 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.6 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.063 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |