Menu Search

ลูกบิดมือจับขึ้นลายเพชร

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับขึ้นลายเพชรมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับ ทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานที่เป็นเกลียวและทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
354.5634 ฿ - 392.8662 ฿ 471 มีในสต็อก
50.0 mm
M8
33.0 mm
217.2621 ฿ - 240.7301 ฿ 329 มีในสต็อก
31.0 mm
M5
24.0 mm
371.214 ฿ - 411.3194 ฿ 2 มีในสต็อก
61.0 mm
M10
39.0 mm
361.8358 ฿ - 400.9238 ฿ 4262 มีในสต็อก
50.0 mm
M10
33.0 mm
423.2541 ฿ - 468.9811 ฿ 331 มีในสต็อก
61.0 mm
M12
39.0 mm
271.3768 ฿ - 300.694 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
40.0 mm
M8
26.5 mm
231.6507 ฿ - 256.6758 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
31.0 mm
M6
24.0 mm
237.54 ฿ - 263.2032 ฿ 15 มีในสต็อก
40.0 mm
M6
26.5 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; PP; สีดำ

1219128

ช่วงราคา
392.8662 ฿ - 354.5634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    33.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 31.0 mm | 1.22 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PP; สีดำ

1219108

ช่วงราคา
240.7301 ฿ - 217.2621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 61.0 mm | 2.402 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; ความสูงโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in ; PP; สีดำ

1219135

ช่วงราคา
411.3194 ฿ - 371.214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    61.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; ความสูงโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; PP; สีดำ

1219127

ช่วงราคา
400.9238 ฿ - 361.8358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    33.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 61.0 mm | 2.402 in ; ขนาดเกลียว - M12 ; ความสูงโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in ; PP; สีดำ

1219136

ช่วงราคา
468.9811 ฿ - 423.2541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
331 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    61.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in ; PP; สีดำ

1219119

ช่วงราคา
300.694 ฿ - 271.3768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    26.5 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 31.0 mm | 1.22 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; PP; สีดำ

1219109

ช่วงราคา
256.6758 ฿ - 231.6507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in ; PP; สีดำ

1219118

ช่วงราคา
263.2032 ฿ - 237.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    26.5 mm
  • สี
    สีดำ