Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; 6.3 mm | 0.248 in ; 0.8 - 2.2 mm | 0.031 - 0.087 in ; 35.0 mm | 1.378 in

ทำจากไนลอน 6/6 สีธรรมชาติ, RMS-01 เสารองรับการล็อคแบบคู่นี้มีตัวยึดแบบสแน็ปอินสองตัวและตัวยาง สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

DLCBSHD-35M-01

39 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.559 ฿
10000 - 39999 5.276 ฿
40000 + 5.011 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,559.00 ฿

1000 x 5.559 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 6.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.3 mm
ความสูงของหัวล็อค A 6.6 mm
ความสูงของหัวล็อค B 6.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 0.8 - 2.2 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.8 - 2.2 mm
ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา