| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.70 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.468 ฿ |
| 40000 + | 4.246 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Locking Arrowhead Snap-Lock |
| ประเภทรูยึด B | Locking Arrowhead Snap-Lock |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.173 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 2.9 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.114 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.114 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 2.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.2 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.047 - 0.079 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.2 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.047 - 0.079 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 11.1 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.437 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ