Menu Search

ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in

รหัสรายการ:

DLCBSM2-9-01

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.803 ฿
10000 - 39999 4.561 ฿
40000 + 4.334 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,803.00 ฿

1000 x 4.803 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Locking Arrowhead Snap-Lock
ประเภทรูยึด B Locking Arrowhead Snap-Lock
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.4 mm
ความสูงของหัวล็อค A 2.9 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.9 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.2 - 2.0 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.2 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา