Menu Search

ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 15.2 mm | 0.598 in

รหัสรายการ:

DLCBSTA-5-19

1000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.689 ฿
10000 - 39999 1.61 ฿
40000 + 1.527 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,689.00 ฿

1000 x 1.689 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 3.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 3.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 3.0 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.2 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา