Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.907 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.712 ฿ |
| 40000 + | 3.522 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 6.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.157 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.124 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 3.15 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 3.15 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.124 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.063 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 25.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.984 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |