Menu Search

ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

ประเภท DLSP-3 เสารองรับการล็อคแบบคู่นี้มีตัวยึดแบบสแน็ปอินสองตัวและตัวยาง ผลิตจากไนลอนธรรมชาติ 6/6, RMS-01
รหัสรายการ:

DLSP-3-3M-01

80 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.974 ฿
10000 - 39999 2.826 ฿
40000 + 2.691 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,974.00 ฿

1000 x 2.974 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm
ความสูงของหัวล็อค A 3.15 mm
ความสูงของหัวล็อค B 3.7 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา