Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 41.116 ฿ |
| 10000 - 39999 | 39.055 ฿ |
| 40000 + | 37.102 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ;สีดำ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 10.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.394 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.189 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.189 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 9.3 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.366 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 5.3 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.209 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.79 - 1.98 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.031 - 0.078 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.031 - 0.078 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.79 - 1.98 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 27.1 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.067 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |