Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in ; ธรรมชาติ

LCBS ชนิดที่ 1 ส่วนรองรับการล็อคสองชั้นที่ยืดหยุ่นนี้มีตัวแบนที่ช่วยให้สามารถบังคับระดับการโค้งงอได้และช่วยให้สามารถเข้าถึงส่วนประกอบที่อยู่ด้านล่างได้ ผลิตจากไนลอนธรรมชาติ 6/6, RMS-01 เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

LCBS-18-01

1150 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.629 ฿
10000 - 39999 1.545 ฿
40000 + 1.471 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,629.00 ฿

1000 x 1.629 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.75 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความสูงของหัวล็อค B 5.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 - 1.57 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.79 - 1.98 mm
ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา