Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.039 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.886 ฿ |
| 40000 + | 2.742 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.28 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.187 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.75 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 10.2 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.402 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 5.6 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.22 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 - 1.57 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.062 - 0.062 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.008 - 0.055 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.2 - 1.4 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.311 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 7.9 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |