จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.5654 ฿ |
10000 - 39999 | 2.445 ฿ |
40000 + | 2.32 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.37 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.172 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.18 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.125 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.54 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.1 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.344 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 8.73 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.079 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 2.0 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 - 1.57 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.062 - 0.062 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.6 - 1.63 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.064 - 0.064 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ