| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.663 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.533 ฿ |
| 40000 + | 2.408 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.181 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.138 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.138 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.5 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 3.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.118 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.118 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 3.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.065 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.65 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.065 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.65 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ