Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 2

ประเภท 3 MDLSP3 การรองรับแผงวงจรแบบล็อคสองชั้นนี้ช่วยให้สามารถซ้อนแผงสองแผงได้อย่างมั่นคงในระยะที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมช่วยประหยัดเวลาในการประกอบ ผลิตจากไนลอนธรรมชาติ 6/6, RMS-01
รหัสรายการ:

MDLSP3-2-01

22090 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.575 ฿
10000 - 39999 4.343 ฿
40000 + 4.13 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,575.00 ฿

1000 x 4.575 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 3.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 2.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 2.5 mm
ความสูงของหัวล็อค A 1.6 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.0 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.07 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.65 mm
ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา