Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

ประเภท 1 MSP ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6, RMS-01 เสารองรับขนาดเล็กแบบล็อคสองชั้นที่สามารถยึดเข้ากับรูได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้เพื่อยึด 2 PCB เข้าด้วยกัน หรือยึดบอร์ดเข้ากับแชสซี
รหัสรายการ:

MSP-18-01

299150 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.566 ฿
10000 - 39999 2.436 ฿
40000 + 2.311 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,566.00 ฿

1000 x 2.566 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 3.9 mm
ความสูงของหัวล็อค A 3.6 mm
ความสูงของหัวล็อค B 3.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.57 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.57 mm
ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา