Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

ประเภท 2 MSPM ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6, RMS-01 เสารองรับขนาดเล็กแบบล็อคสองชั้นที่สามารถยึดเข้ากับรูได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้เพื่อยึด 2 PCB เข้าด้วยกัน หรือยึดบอร์ดเข้ากับแชสซี
รหัสรายการ:

MSPM-5-01

8732 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.19 ฿
10000 - 39999 3.986 ฿
40000 + 3.786 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,190.00 ฿

1000 x 4.19 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 3.18 mm
ความสูงของหัวล็อค A 3.8 mm
ความสูงของหัวล็อค B 3.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.57 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.57 mm
ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา