Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย 0.905 in 1.968 in สีดำ EPDM

ฝาปิดคลุมที่มีรูปแบบการติดและดึงออกง่าย เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การชุบอะโนไดซ์ การพ่นสี การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการทาสี แทนที่รายการที่: 496730
รหัสรายการ:

10626658

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 399 38.072 ฿
400 - 799 36.169 ฿
800 + 34.36 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,807.20 ฿

100 x 38.072 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23 mm
ความสูงภายใน 50 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา