Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย 1.141 in 1.968 in สีดำ EPDM

ฝาปิดคลุมที่มีรูปแบบการติดและดึงออกง่าย เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การชุบอะโนไดซ์ การพ่นสี การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการทาสี แทนที่รายการที่: 496731
รหัสรายการ:

10626665

750 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 499 56.344 ฿
500 - 999 53.528 ฿
1000 + 50.85 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

14,086.00 ฿

250 x 56.344 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 29 mm
ความสูงภายใน 50 mm

สินค้า 10626665 แทนที่:

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 29 mm | 1.141 in ; ความสูงภายใน - 50 mm | 1.968 in ; สีดำ
รหัสรายการ: 496731

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา