Menu Search

ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ธรรมชาติ

ฝาปิดคลุมที่มีรูปแบบการติดและดึงออกง่าย เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การชุบอะโนไดซ์ การพ่นสี การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการทาสี
รหัสรายการ:

35-SCR2000

21019 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.854 ฿
10000 - 39999 2.71 ฿
40000 + 2.58 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,854.00 ฿

1000 x 2.854 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
ความสูงภายใน 0.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา