Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.6 mm | 0.575 in ; ความสูงภายใน - 30.9 mm | 1.217 in ; สีดำ

ฝาปิดคลุมแบบดึงออกง่ายนี้มีหน้าแปลนกว้างที่ช่วยซีลได้ดีและดึงออกง่าย ตัวเลือกทนความร้อนและสารเคมีสามารถใช้ได้หลายครั้ง ซีลภายในช่วยป้องกันการซึมเข้า ดีไซน์แบบร่องหยักทำให้ใช้ปิดคลุมได้หลายขนาด เหมาะกับการใช้งาน เช่น การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
รหัสรายการ:

461879

158938 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 14.411 ฿
2000 - 7999 13.6927 ฿
8000 + 13.0056 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

2,882.20 ฿

200 x 14.411 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
รูปแบบการยึด กดยึด ดึงออกง่าย
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.6 mm
ความสูงภายใน 30.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา